text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro neumático
Versión 1
De acción doble
Versión 2
rosca exterior
Tipo de producto
cilindro normalizado
DIN ISO
-
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero templado y revenido
F6=Fuerza de pistón con 6 bar (N)
2863
F6=Fuerza de recuperación con 6 bar (N)
2583
A
72
A1
9,25
A2
14
B
93,5
Carrera S
200
D
M20x1,5
D1
25
D2
45
D3
M10
L
374
L1
40
L2
46
L3
35
L4
10
L5
4
P
G3/8
P1
291
P2
18,5
P3
6,5
SW
22
SW1
4
T
17
Ø de cilindro
80

Descripción

Material
Tubo cilíndrico: aluminio.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: acero templado y revenido 1.0503.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU.
Versión
Tubo cilíndrico anodizado.
Tapa de extremo: lacada.
Vástago de pistón: cromado duro.
Indicación
Cilindro neumático de acción doble con diseño de construcción optimizado según DIN ISO 15552. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición y amortiguación neumática ajustable.

Debido a su diseño resistente, estos cilindros se utilizan preferentemente para distintas aplicaciones.
Datos técnicos
Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación neumática de doble cara, ajustable.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición: para interruptores de proximidad insertables por la parte superior en la ranura en T.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron