text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro neumático
Versión 1
De acción doble
Versión 2
rosca exterior
Tipo de producto
cilindro compacto
DIN ISO
-
Material del cuerpo de base
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
F6=Fuerza de pistón con 6 bar (N)
188
F6=Fuerza de recuperación con 6 bar (N)
142
A
22
B
37
Carrera S
10
D
M8
D1
10
D3
M5
D4
4,2
D5
7,5
D6
6
L
47±0,5
L1
16
L2
6
P
M5
P1
4
P2
7
SW
8
T
12,3
T1
4,2
T2
2,5
Ø de cilindro
20

Descripción

Material
Tubo cilíndrico: aluminio.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: de acero inoxidable 1.4301 (a partir de cilindro Ø 32 mm 1.4021).
Junta de pistón y de vástago de pistón: PU.
Versión
Tubo cilíndrico anodizado.
Tapa de extremo: acabado natural.
Vástago de pistón: acabado natural.
Indicación
Cilindro neumático de acción doble según DIN ISO 21287. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición para interruptores de proximidad y amortiguación elástica de doble cara.

Por sus medidas estructurales compactas, los cilindros compactos son adecuados especialmente para su uso en espacios de instalación reducidos.
Datos técnicos
Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron