{"product":{"productId":"agid.22430","price":69.12,"name":"CILINDRO NEUMÁTICO, CILINDRO COMPACTODIN ISO 21287, DE ACCIÓN DOBLE, ROSCAINTERIOR M08, D2=32, S=25, ALUMINIO,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Cilindro neumático
De acción doble
aluminio
- De acción doble
- Amortiguación elástica de doble cara integrada
- Ranuras de sensor en T para la fijación de los interruptores de proximidad
- Adecuado para tareas de fijación con carreras cortas.
Unidad de venta
69,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cilindro neumático
Versión 1
De acción doble
Versión 2
Rosca interior
Tipo de
producto
cilindro compacto
DIN ISO
-
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
acero inoxidable
F6=Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
482
F6=Fuerza de recuperación
con 6 bar
(N)
415
A
32,5
B
49,2
Carrera
S
25
D
M8
D1
12
D3
M6
D4
5,2
D5
9
D6
6
L
69±0,5
L1
12
L2
7
P
G1/8
P2
7,5
SW
10
T
15
T1
4,5
T2
2
Ø de cilindro
32
Descripción
Material
Tubo cilíndrico: aluminio.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: de acero inoxidable 1.4301 (a partir de cilindro Ø 32 mm 1.4021).
Junta de pistón y de vástago de pistón: PU.
Tapa de extremo: fundición de aluminio a presión.
Vástago de pistón: de acero inoxidable 1.4301 (a partir de cilindro Ø 32 mm 1.4021).
Junta de pistón y de vástago de pistón: PU.
Versión
Tubo cilíndrico anodizado.
Tapa de extremo: acabado natural.
Vástago de pistón: acabado natural.
Tapa de extremo: acabado natural.
Vástago de pistón: acabado natural.
Indicación
Cilindro neumático de acción doble según DIN ISO 21287. Vástago de pistón con rosca interior, detección de posición para interruptores de proximidad y amortiguación elástica de doble cara.
Por sus medidas estructurales compactas, los cilindros compactos son adecuados especialmente para su uso en espacios de instalación reducidos.
Por sus medidas estructurales compactas, los cilindros compactos son adecuados especialmente para su uso en espacios de instalación reducidos.
Datos técnicos
Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.