text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro neumático
Versión 1
De acción doble
Versión 2
rosca exterior
Tipo de producto
cilindro redondo
DIN ISO
DIN ISO 6432
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
F6=Fuerza de pistón con 6 bar (N)
54
F6=Fuerza de recuperación con 6 bar (N)
37
Carrera S
10
D
M6
D1
6
D2
M16x1,5
D3
6
D4
16
D5
13,3
D6
19
E
18
E1
12
H
5
L
98
L1
16
L2
22
L3
18
L4
16,5
L5
1,5
L6
58
L7
85
L8
9
P
M5
P1
48
P2
27
SW
5
SW1
22
Ø de cilindro
12

Descripción

Material
Tubo cilíndrico: acero inoxidable 1.4301.
Tapa de extremo: aluminio.
Vástago de pistón: acero inoxidable 1.4305.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU, NBR.
Pistones de cilindro: latón.
Casquillo guía de vástago de pistón: bronce sinterizado.
Versión
Tubo cilíndrico: acabado natural.
Tapa de extremo: anodizado.
Vástago de pistón: acabado natural.
Indicación
Cilindro neumático de acción doble según DIN ISO 6432. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición para interruptores de proximidad y amortiguación elástica de doble cara.
Datos técnicos
Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron