{"product":{"productId":"agid.22431","price":63.3,"name":"CILINDRO NEUMÁTICO, CILINDRO REDONDODIN ISO 6432, DE ACCIÓN DOBLE, ROSCAEXTERIOR M08, D2=20, S=10, ACEROINOXIDABLE, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Cilindro neumático
De acción doble
acero inoxidable
- De acción doble
- Cilindro de acero inoxidable
- Amortiguación elástica de doble cara integrada
Unidad de venta
63,30 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Cilindro neumático
Versión 1
De acción doble
Versión 2
rosca exterior
Tipo de
producto
cilindro redondo
DIN ISO
DIN ISO 6432
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
F6=Fuerza de pistón
con 6 bar
(N)
172
F6=Fuerza de recuperación
con 6 bar
(N)
142
Carrera
S
10
D
M8
D1
8
D2
M22x1,5
D3
8
D4
22
D5
21,3
D6
27
E
25,5
E1
16
H
8
L
121
L1
20
L2
24
L3
20
L4
18,5
L5
1,5
L6
77
L7
105
L8
12
P
G1/8
P1
61,5
P2
32
SW
7
SW1
27
Ø de cilindro
20
Descripción
Material
Tubo cilíndrico: acero inoxidable 1.4301.
Tapa de extremo: aluminio.
Vástago de pistón: acero inoxidable 1.4305.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU, NBR.
Pistones de cilindro: latón.
Casquillo guía de vástago de pistón: bronce sinterizado.
Tapa de extremo: aluminio.
Vástago de pistón: acero inoxidable 1.4305.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU, NBR.
Pistones de cilindro: latón.
Casquillo guía de vástago de pistón: bronce sinterizado.
Versión
Tubo cilíndrico: acabado natural.
Tapa de extremo: anodizado.
Vástago de pistón: acabado natural.
Tapa de extremo: anodizado.
Vástago de pistón: acabado natural.
Indicación
Cilindro neumático de acción doble según DIN ISO 6432. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición para interruptores de proximidad y amortiguación elástica de doble cara.
Datos técnicos
Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.