text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Cilindro neumático
Versión 1
De acción doble
Versión 2
rosca exterior
Tipo de producto
cilindro redondo
DIN ISO
DIN ISO 6432
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
F6=Fuerza de pistón con 6 bar (N)
172
F6=Fuerza de recuperación con 6 bar (N)
142
Carrera S
25
D
M8
D1
8
D2
M22x1,5
D3
8
D4
22
D5
21,3
D6
27
E
25,5
E1
16
H
8
L
136
L1
20
L2
24
L3
20
L4
18,5
L5
1,5
L6
92
L7
120
L8
12
P
G1/8
P1
76,5
P2
32
SW
7
SW1
27
Ø de cilindro
20

Descripción

Material
Tubo cilíndrico: acero inoxidable 1.4301.
Tapa de extremo: aluminio.
Vástago de pistón: acero inoxidable 1.4305.
Junta de pistón y de vástago de pistón PU, NBR.
Pistones de cilindro: latón.
Casquillo guía de vástago de pistón: bronce sinterizado.
Versión
Tubo cilíndrico: acabado natural.
Tapa de extremo: anodizado.
Vástago de pistón: acabado natural.
Indicación
Cilindro neumático de acción doble según DIN ISO 6432. Vástago de pistón con rosca exterior, detección de posición para interruptores de proximidad y amortiguación elástica de doble cara.
Datos técnicos
Funcionamiento: de acción doble.
Medio de servicio: aire filtrado, secado, lubricado o no lubricado.
Presión de servicio: 1 a 10 bar.
Amortiguación: amortiguación elástica de doble cara.
Posición de montaje: opcional.
Detección de posición para interruptor de proximidad.
Conexión neumática: DIN EN ISO 228/1.
Rango de temperatura
De -20 °C a +80 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron