{"product":{"productId":"agid.4457","price":8.97,"name":"TORNILLO DE TOPE L=27 ACERO"},"currency":"EUR"}
Tornillo de tope
acero
- Superficie de tope perfectamente plana
- Superficie de tope endurecida
Unidad de venta
8,97 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de tope
Material
del cuerpo
de base
acero
L=Longitud
27
SW
13
Descripción
Material
Acero.
Clase de resistencia 8.8.
Clase de resistencia 8.8.
Versión
Tornillo de tope bruñido.
Superficie de tope endurecida (52 HRC).
Tuerca cincada.
Superficie de tope endurecida (52 HRC).
Tuerca cincada.
Indicación
La cabeza del tornillo se ha mecanizado con arranque de virutas antes de endurecerla. Con ello se garantiza una superficie de tope definida e invariable a largo plazo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.