text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Tornillo de tope
Material del cuerpo de base
acero
L=Longitud
45
SW
13

Descripción

Material
Acero.
Clase de resistencia 8.8.
Versión
Tornillo de tope bruñido.
Superficie de tope endurecida (52 HRC).
Tuerca cincada.
Indicación
La cabeza del tornillo se ha mecanizado con arranque de virutas antes de endurecerla. Con ello se garantiza una superficie de tope definida e invariable a largo plazo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron