Módulo Lineal
neumático
aluminio
- Con guía de rodillos en cruz
- Capacidad de carga de hasta 240 N
- Alta precisión de ajuste entre los módulos gracias al sistema de centrado
- Precisión de repetición muy elevada
- Sistema de tope endurecido, externo y variable
1.233,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Módulo Lineal
Tamaño
6
Versión 1
neumático
Versión 2
con guía de carril
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Ø de cilindro
16
F6=Fuerza de pistón con 6 bar
76
F6=Fuerza de recuperación con
66
F=Capacidad de carga (N)
240
Para=Amortiguador adecuado
26310-1410012
Para=Conector adecuado
20950-010X2000
Para=Para interruptor de proxi
20915-020
S=Carrera
30
V6=Consumo de aire por carrera
11,2
E
1X48
E1
29
E2
36
E3
18
L
121
M1 Nm
33,2
M2 Nm
33,2
M3 Nm
44,6
S1
45 + S/2 (carrera)
S2
14
S3
16
Descripción
Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Sistema de tope de acero.
Versión
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación
Módulos lineales neumáticos sin mantenimiento con guía de rodillos en cruz y una capacidad de carga de 240 N máx. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
La posición del sistema de tope es variable.
Precisión de repetición ±0,01 mm.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
La posición del sistema de tope es variable.
Precisión de repetición ±0,01 mm.
Indicación sobre el dibujo
1) Conexiones de aire comprimido
2) Avellanado para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M6
3) En caso de carrera 30/75/125/175, no se puede montar ningún tornillo.
2) Avellanado para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762-M6
3) En caso de carrera 30/75/125/175, no se puede montar ningún tornillo.
Accesorios
Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.