Módulo Giratorio
neumático
aluminio
- Para espacios de instalación reducidos, con cilindro de accionamiento de doble carga
- Ángulo de giro de 0° a 190° C continuamente ajustable
- Alta precisión de ajuste entre los módulos gracias al sistema de centrado
- Sistema de tope endurecido, externo y variable
- Precisión de repetición ±0,01°
720,10 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Módulo Giratorio
Tamaño
4
Versión 1
neumático
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Ø de cilindro
2X10
L1=Carga axial N
300
L2=Carga radial N
220
M3=Par de accionamiento nm
0,28
Para=Amortiguador adecuado
26300-1010008
Para=Conector adecuado
20960-010X2000
Para=Para interruptor de proxi
20915-010
V6=Consumo de aire por carrera
5
VD=Ángulo de giro
0° - 190°
Descripción
Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Sistema de tope de acero.
Versión
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación
Módulo giratorio neumático sin mantenimiento para espacios de instalación reducidos, con cilindro de accionamiento de doble carga. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
El ángulo de giro de 0° – 190° se puede ajustar continuamente.
Precisión de repetición ±0,01°.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
El ángulo de giro de 0° – 190° se puede ajustar continuamente.
Precisión de repetición ±0,01°.
Accesorios
Amortiguador, interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.