Módulo Giratorio
neumático
aluminio
- Con cilindro de accionamiento de doble carga
- Ángulo de giro de 0° a 190° C continuamente ajustable
- Alta precisión de ajuste entre los módulos gracias al sistema de centrado
- Sistema de tope endurecido, externo y variable
- Precisión de repetición ±0,01°
4.080,51 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Módulo Giratorio
Tamaño
9
Versión 1
neumático
Versión 2
versión pesada
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Ø de cilindro
2X38
L1=Carga axial N
1800
L2=Carga radial N
2400
M3=Par de accionamiento nm
24
MK=Momento de vuelco máx. nm
110
Para=Conector adecuado
20950-010X2000
Para=Para interruptor de proxi
20915-030
V6=Consumo de aire por carrera
303
VD=Ángulo de giro
0° - 190°
Descripción
Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Sistema de tope de acero.
Sistema de tope de acero.
Versión
Carcasa anodizada.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Sistema de tope endurecido y bruñido.
Indicación
Módulo giratorio neumático sin mantenimiento, con cilindro de accionamiento de doble carga en versión para cargas pesadas. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido R1/8.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
El ángulo de giro de 0° – 190° se puede ajustar continuamente.
Precisión de repetición: ±0,01°.
Los amortiguadores están incluidos en el volumen de suministro.
Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
El ángulo de giro de 0° – 190° se puede ajustar continuamente.
Precisión de repetición: ±0,01°.
Los amortiguadores están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorios
Interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.