text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Pinza En Paralelo
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
B=Anchura
19
D2=Ø de cilindro
14
F4=Fuerza de sujeción con 6 ba
25
F5=Fuerza de expansión con 6 b
35
H=Altura
40
KG=Recom. Peso de pieza de tr
0,12
L=Longitud
40
Mt=Momento de inercia (10⁻³ kg
0,00632
Para=Para interruptor de proxi
20900-010X2000
S=Carrera por mordaza
3
V6=Consumo de aire por carrera
0,34
A
21,5
A1
5
A2
4,5
B1
6
C máx.
25
D
7
D1
M03
D2
6
D3
3
D4
M03
E
11
E2
11
E3
17,5
E5
11
F1 (N)
140
F2 (N)
84
F3 (N)
140
H1
13
L1
34
L2
19
M1 Nm
1,6
M2 Nm
1,5
M3 Nm
1,5
P
M05
P1
9,5
P2
9,5
P3
4,5
P4
16
T
1,6
T1
0,5
T3
3,5

Descripción

Material
Carcasa de aluminio de alta resistencia.
Árboles guía y bastidores de acero.
Versión
Carcasa recubierta con Hart-Coat.
Árboles guía endurecidos y pulidos.
Indicación
Pinza en paralelo neumática sin mantenimiento, con sistema de bastidores móviles. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar.
Sujeción absolutamente centrada. Sujeción por dentro o por fuera opcionalmente. Para acceder a las posiciones finales, se pueden integrar interruptores de proximidad, disponibles como accesorios.

Precisión de repetición: ±0,02 mm.
Accesorios
Interruptor de proximidad y conector, ver tabla.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem