Barra De Sujeción
aluminio
- Para la sujeción de la guía de carro en eje x-y-z
- Como regleta para fijar la unidad del carro en la máquina
- Adecuado para guías de carro de cola de milano con husillo micrómetro 21000
9,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Barra De Sujeción
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
5,7
D=Para tornillo
M02
L=Longitud
19,5
SRED=Reducción de carrera
3,5
Adecuado para carro
21000-020 ...
B1
3,7
H
3,5
L1
12
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6063.
Indicación de pedido
21000-020 (1 regleta ajustable con tornillos de fijación)
Indicación
Las regletas ajustables sirven para sujetar la guía de carro en el eje x-y-z, así como para fijar la unidad del carro en la máquina.
En caso de uso por la parte delantera, la carrera se reduce.
En caso de uso por la parte delantera, la carrera se reduce.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.