text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Tornillo De Fijación
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
tratado en caliente
D=Rosca
M02
L=Longitud de la rosca
5
Adecuado para carro
21000-020 ...
Ancho de llave
TORX T7

Descripción

Material
Acero.
Versión
Tratado en caliente.
Indicación
Set de montaje para construir una platina mecánica. Compuesto de 4 tornillos de fijación.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron