Guía De Carro De Cola De Milano
con husillo micrómetro
aluminio
negro
anodizado
- Para el ajuste, por ejemplo, de unidades de mecanizado o cámaras de medición
- Distintos tamaños con carreras entre 10 y 105 mm
- Combinación rápida a posteriori en dirección x-y-z
- Superficie de color negro anodizada
- Perforaciones de centrado
279,31 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Guía De Carro De Cola De Milano
Versión 1
con husillo micrómetro
Material del cuerpo de bas
aluminio
Color del cuerpo de base
negro
Superficie cuerpo base
anodizado
Llave del acero
EN AW-6082
B=Anchura
20
L=Longitud de placa
30
Para=Husillo
M05X0,5
S=Carrera
10
TA=TA
8
TM=TM
2
TN=TN
8
A
13
B1
19,5
D1
4
D2
M02
D3
2,3
D4
4,2
E
12
E1
6
E3
8
E4
10
H
8
I
8,4
K
9,5
K1
7
L1
19
L2
14,8
L3
2,7
L4
49,1
M2
M02
MA
M02X3
MI
M02X3
Mx (Nm)
0,45
My (Nm)
2
Mz (Nm)
0,3
N
M02,5
O
4
P
1,1
P1
2,1
T1
0,03
T2
0,03
T3
0,04
TI
8
Y
5,6
f (n)
180
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6082.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
Estas guías de carro de alta precisión se utilizan, por ejemplo, en la construcción de máquinas, construcción de dispositivos y construcción de aparatos de medición, así como en la industria óptica y en mecánica de precisión.
El valor de carga admisible indicado (F) está pensado para cargas estáticas.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
TI = Número de perforaciones de sujeción E1/E2/MI en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E/E1/MA en la parte exterior.
TM = Número de perforaciones de centrado D1 en la parte interior.
TN = Número de perforaciones de centrado D1 en la parte exterior.
El valor de carga admisible indicado (F) está pensado para cargas estáticas.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
TI = Número de perforaciones de sujeción E1/E2/MI en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E/E1/MA en la parte exterior.
TM = Número de perforaciones de centrado D1 en la parte interior.
TN = Número de perforaciones de centrado D1 en la parte exterior.
Ventajas
En todas las perforaciones roscadas hay un orificio de centrado adicional. En combinación con nuestros anillos de centrado 20240 pueden montarse en el carro de forma precisa otros elementos de conexión. Combinación rápida a posteriori en dirección x-y-z.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.