Guía De Carro De Cola De Milano
con husillo micrómetro
fundición gris
- Anillo de escala con división de escala de 0,02 mm
- Diseñado para cargas dinámicas de hasta 917 N
- Vida útil de más de 1 millón de carreras
- Distintos tamaños con carreras entre 50 y 100 mm
- Todas las superficies exteriores están pulidas
1.349,47 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Guía De Carro De Cola De Milano
Versión 1
con husillo micrómetro
Versión 2
con volante
Material del cuerpo de bas
fundición gris
B=Anchura
150
L=Longitud de placa
210
Para=Husillo
TR 16X2
TA=TA
4
A
50
B1
149
C
50
D
29,5
E
130
I
35,5
L1
150
M
M08
Mx (Nm)
31
My (Nm)
128
Mz (Nm)
33
N
M08
O
28
R
8
S
80
TI
4
U1
100
f (n)
917
Descripción
Material
GJL 250.
Versión
Acabado natural, pulido.
Indicación
En lugar del tornillo de ajuste central ”N” se puede utilizar una palanca de sujeción 06460. La escala de graduación del tornillo micrómetro es de 0,02 mm. Otras graduaciones a petición. La empuñadura giratoria del volante se puede plegar.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para cargas dinámicas con una vida útil de 1 millón de carreras.
En caso de carga estática, se admite el valor de tabla ”F” de 10 posiciones.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
TI = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para cargas dinámicas con una vida útil de 1 millón de carreras.
En caso de carga estática, se admite el valor de tabla ”F” de 10 posiciones.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
TI = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E/M en la parte exterior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.