Guía De Carros De Precisión
sobre rodamiento de rodillos
fundición gris
- Rodamiento de carro en guías prismáticas endurecidas y pulidas
- Diseñado para cargas dinámicas y estáticas de hasta 990 N
- Vida útil de más de 1 millón de carreras
- Distintos tamaños con carreras entre 25 y 100 mm
- Todas las superficies exteriores están pulidas
635,87 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Guía De Carros De Precisión
Versión 1
sobre rodamiento de rodillos
Versión 2
con placas finales
Material del cuerpo de bas
fundición gris
B=Anchura
40
L=Longitud de placa
90
TA=TA
8
A
20
B1
39,5
C
40
D
13
E
30
E1
15
H
6,5
I
13
L1
45
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
3
Mz (Nm)
2
N
M03
O
12
R
3
TI
6
Z
15X2
Z1
30
f (n)
77
Descripción
Material
GJL 250.
Versión
Pulido.
Indicación
Guía de carro disponible en aluminio a petición.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.
F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.