text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Guía De Carros De Precisión
Versión 1
con husillo micrómetro
Versión 2
sobre rodamiento de rodillos
Material del cuerpo de bas
fundición gris
B=Anchura
40
L=Longitud de placa
45
Para=Husillo
M05X0,5
TA=TA
4
A
20
B1
39,5
C
10
D
13
E
30
E1
15*
H
6,5
I
13
L1
30
M
M03
Mx (Nm)
1
My (Nm)
3
Mz (Nm)
2
N
M03
O
12
R
3
T
16
TI
4
U2
25
Z
15X1
Z1
15
f (n)
183

Descripción

Material
GJL 250.
Versión
Acabado natural, pulido.
Indicación
Guía de carro disponible en aluminio a petición.
La escala de graduación del tornillo micrómetro es de 0,02 mm. En la versión 21040-040045, la escala es de 0,01 mm. Otras graduaciones a petición.
Los valores de carga admisible indicados (F) están pensados para una vida útil de 1 millón de carreras.
Los valores de momento de torsión solo se aplican a carros dispuestos en el centro.

F = Capacidad de carga en caso de carga dinámica o estática.
TI = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior.

* Separación entre las perforaciones de fijación en la parte exterior = 25 mm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem