Carril Guía
para rodillos cruzados
acero para herramientas
- Endurecido y pulido
- Se puede utilizar como pieza de repuesto para guías de carro
- Ningún efecto de desplazamiento no deseado (sin efecto de movimiento a tirones)
37,82 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Guía
Versión 1
para rodillos cruzados
Material del cuerpo de bas
acero para herramientas
Material del componente
acero de construcción
B1=Anchura
5,5
D=Para diámetro del rodillo
2
G=Peso aprox. g por carril
8
H=Altura
6
L=Longitud
30
B
12
B2
2,5
D1
M03
D2
2,55
D3
4,4
H1
1
K
2,2
L1
7,5
L2
1X15
Descripción
Material
Carril guía de acero para herramientas 1.2842, piezas terminales 1.0531.
Versión
Carril guía endurecido (60-62 HRC) y pulido. Pieza terminal bruñida.
Indicación
Jaula de rodillos adecuada, ver 21052.
Los carriles guía están montados en las guías de carro (21034, 21035, 21038 y 21040). Por tanto, también se pueden utilizar como piezas de repuesto.
Se suministra como carril guía único y sin jaula de rodillos. Los demás carriles guía y la jaula de rodillos se debe pedir por separado.
Los carriles guía están montados en las guías de carro (21034, 21035, 21038 y 21040). Por tanto, también se pueden utilizar como piezas de repuesto.
Se suministra como carril guía único y sin jaula de rodillos. Los demás carriles guía y la jaula de rodillos se debe pedir por separado.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza terminal
2) Sin jaula de rodillos (21052)
2) Sin jaula de rodillos (21052)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.