Carril Guía
endurecido
acero para herramientas
- Mínimo efecto de movimiento a tirones
- Muy buenas propiedades en caso de funcionamiento de emergencia
- Alta resistencia al desgaste
- Muy buena amortiguación de vibraciones
- Resistente a la suciedad, a los golpes e impactos
76,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Guía
Forma
A
Tamaño
2
Versión 1
endurecido
Versión 2
pulido
Material del cuerpo de bas
acero para herramientas
B1=Anchura
7
H=Altura
6
L=Longitud
30
B
12
B2
2,5
C
7,5
D1
M03
D2
2,55
D3
4,4
E
0,5
K
2,1
L1
7,5
L2
1X15
f (n)
120
Descripción
Material
Forma A:
Acero para herramientas, dureza del material 58-62 HRC.
Las superficies están pulidas finas.
Forma B:
Acero de corte fácil con revestimiento deslizante de PTFE.
El revestimiento deslizante es autolubricante.
Acero para herramientas, dureza del material 58-62 HRC.
Las superficies están pulidas finas.
Forma B:
Acero de corte fácil con revestimiento deslizante de PTFE.
El revestimiento deslizante es autolubricante.
Indicación de pedido
Para una guía completa con tamaño de carril 6 se necesita una longitud de la guía de 300 mm y una carrera de 100 mm:
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(Indicar también la longitud L p. ej. 300 para L = 300 mm)
2 x 21054-1060300
2 x 21054-2060200
(Indicar también la longitud L p. ej. 300 para L = 300 mm)
Indicación
En condiciones de instalación normales, pueden desplazarse en estado lubricado máx. 15 m/min.
El valor de fricción puede calcularse según lubricación con 0,04-0,08.
La lubricación se realiza con aceites deslizantes convencionales.
Las guías longitudinales se utilizan para funciones de movimiento, mecanizado y posicionamiento.
El valor de fricción puede calcularse según lubricación con 0,04-0,08.
La lubricación se realiza con aceites deslizantes convencionales.
Las guías longitudinales se utilizan para funciones de movimiento, mecanizado y posicionamiento.
Aplicación
- Automoción industrial
- Máquinas-herramienta
- Máquinas especiales
- Dispositivos de herramienta
- Aparatos de medición
- Máquinas-herramienta
- Máquinas especiales
- Dispositivos de herramienta
- Aparatos de medición
Rango de temperatura
De -40 °C a +80 °C.
Ventajas
- Recorrido sin tirones
- Muy buenas propiedades de funcionamiento de emergencia
- Alta resistencia al desgaste
- Muy buena amortiguación de vibraciones
- Insensible a la suciedad, los golpes y los impactos
- Muy buenas propiedades de funcionamiento de emergencia
- Alta resistencia al desgaste
- Muy buena amortiguación de vibraciones
- Insensible a la suciedad, los golpes y los impactos
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.