Placa de montaje
- Para la realización rápida de ejes x-y
- Combinable con distintos módulos
58,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa de montaje
Tamaño
8
Versión 2
versión corta
B=Anchura
46
H=Altura
10
L=Longitud
82,5
B1
10
D
4
D2
M04
H1
2
H2
2,3
H3
6,5
L1
9
L2
15
L3
40
L4
36
L5
1,5
Tipo
Corto
Descripción
Material
Aleación de aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
La placa de montaje sirve para el montaje horizontal de las mesas de posicionamiento cortas o largas con accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje directo de sensores de aproximación inductivos (20905-005). Los sensores de aproximación pueden ajustarse en una unidad de posicionamiento ya montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para la fijación del portasensor 21093.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.