Soporte
vertical
- Para la realización rápida de ejes x-y
- Combinable con distintos módulos
95,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte
Tamaño
8
Versión 1
vertical
Versión 2
versión corta
B=Anchura
46
H=Altura
95
B1
36
B2
25,5
B3
10
D
4,2
D1
4
D2
M04
H1
86
H10
1,5
H2
4,7
H4
86
H5
71
H6
40
H7
26,75
H8
51,5
H9
15
L1
23
L2
30
L3
4
L4
2,3
L5
6,5
Tipo
Corto
Descripción
Material
Aleación de aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
La placa de montaje sirve para el montaje vertical de las mesas de posicionamiento cortas o largas con accionamiento eléctrico. Con ranuras para el montaje directo de sensores de aproximación inductivos (20905-005). Los sensores de aproximación pueden ajustarse en una unidad de posicionamiento ya montada. Las perforaciones roscadas M4 sirven para la fijación del portasensor 21093.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Combinable con cualquier componente del mismo tamaño.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.