Soporte
- Para la fijación de interruptores de proximidad
- Montaje en la placa de montaje o en un componente instalado por el cliente
12,34 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte
Tamaño
8
Versión 2
versión corta
L=Longitud
90
B
25
B1
20
B2
15,9
B3
13,5
D
4,1
H
22
H1
12
L1
50
L2
40
L3
21,7
L4
74
Tipo
Corto
Descripción
Material
Aleación de aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
El portasensor sirve para la fijación de sensores de aproximación inductivos (p. ej., 83000-10-050) a la placa de montaje o a un componente instalado por el cliente.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.