Soporte
- Para la fijación de interruptores de proximidad
- Montaje en la mesa de posicionamiento redonda con accionamiento eléctrico
17,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Soporte
Tamaño
12
L=Longitud
60
B
4
D
8,2
D1
3,2
H
14
H1
7
H2
7
H3
21
H4
4
L1
3,5
L2
21
L3
35
L4
43
L5
52
R
17
Descripción
Material
Aleación de aluminio.
Versión
Negro anodizado.
Indicación
El portasensor sirve para la fijación de sensores de aproximación inductivos (p. ej., 83000-10-050) a la mesa redonda de posicionamiento con accionamiento eléctrico. De esta forma se puede elegir el punto de conexión que se desee. El anillo con la ranura de conexión puede girarse libremente respecto al disco de giro.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.