Mesa De Posicionamiento
versión corta
aluminio
- Para el posicionamiento de componentes y módulos
- Para el ajuste no es necesario aflojar ni apretar el husillo
- Sin juego axial
- Husillo autobloqueante
- El diseño modular ofrece sencillas posibilidades de combinación
214,25 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa De Posicionamiento
Versión 1
versión corta
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
B=Anchura
29
H=Altura
14
L=Longitud
64,5
S=Carrera
11
B1
22
B2
12
D
13
D1
11,5
D2
M03X0,5
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
70
F2 (N)
70
F3 (N)
X = 28 (10)
H1
12
H2
14,5
H3
13
H4
8
L1
50
L2
29
L3
22
L4
10
Mx (Nm)
0,25
My (Nm)
0,11
Mz (Nm)
0,25
Descripción
Material
Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Columnas guía de acero inoxidable pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Versión
Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.
Indicación
Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
La escala de graduación es de 5 ó 10 marcas, 1 marca corresponde a 0,1 mm de recorrido de ajuste.
La mesa de posicionamiento de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
La escala de graduación es de 5 ó 10 marcas, 1 marca corresponde a 0,1 mm de recorrido de ajuste.
La mesa de posicionamiento de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.