Mesa En Cruz
versión larga
aluminio
- Para un montaje sencillo de mesas en cruz
- Sin juego axial
- Con precisión del indicador de 0,01 y pantalla LCD grande
- Husillo autobloqueante
- El diseño modular ofrece sencillas posibilidades de combinación
630,90 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa En Cruz
Forma
A
Versión 1
versión larga
Versión 2
c. indicador posic. elec.
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
46
H=Altura
18
L=Longitud
179
S=Carrera
48
B1
36
B2
21
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D
26
D1
23
D2
M06X1
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
200
F2 (N)
200
F3 (N)
200
H1
14
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
L1
120
L2
46
L3
75
L4
12
L5
2
L7
6
L8
108
Mx (Nm)
3,6
My (Nm)
3,6
Mz (Nm)
3,6
N° UN
3091
Descripción
Material
Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Columnas guía de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión
Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.
Indicación
Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
Indicador de posicionamiento electrónico con precisión de 0,01 mm y pantalla LCD grande. Los ajustes de Reinicio, Medida incremental y Offset pueden realizarse a través del teclado.
La vida útil de la pila es de 2 años. La pila puede cambiarse de forma rápida y fácil.
La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo.
Gracias al diseño modular la mesa en cruz se puede combinar fácilmente en su tamaño respectivo con mesas de posicionamiento, mesas elevadoras y otros accesorios.
Indicador de posicionamiento electrónico con precisión de 0,01 mm y pantalla LCD grande. Los ajustes de Reinicio, Medida incremental y Offset pueden realizarse a través del teclado.
La vida útil de la pila es de 2 años. La pila puede cambiarse de forma rápida y fácil.
La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo.
Gracias al diseño modular la mesa en cruz se puede combinar fácilmente en su tamaño respectivo con mesas de posicionamiento, mesas elevadoras y otros accesorios.
Indicación sobre el dibujo
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.