Mesa De Elevación
aluminio
- Para el posicionamiento en vertical de componentes y módulos
- Posibilidad de regulación de la altura de la mesa elevadora girando el selector de escala manualmente
- Capacidad de elevación de hasta 700 N
- El diseño modular ofrece sencillas posibilidades de combinación
- Husillo autobloqueante
333,18 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa De Elevación
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
B=Anchura
29
H=Altura
19
L=Longitud
84,5
S=Carrera
4
B1
22
D
13
D1
12
D3
4
D4
M03
D5
3
F1 (N)
30
F2 (N)
50
H1
17
H2
14
H3
13
H4
8
H5
4
L1
70
L2
62
L3
22
L4
8
L5
6
Mx (Nm)
0,5
My (Nm)
0,5
Mz (Nm)
2
Descripción
Material
Mesa de elevación, soportes de rodamiento y selector de escala de aleación de aluminio anodizado. Columnas guía de acero inoxidable pulido. Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Versión
Juego de inversión de la guía menor que 0,05 mm. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.
Indicación
Para posicionar en vertical componentes y módulos de todo tipo (p. ej. topes, sensores, interruptores de fin de carrera, mesas, cámaras, módulos completos, etc.). La altura de la mesa de elevación se puede regular girando el selector de escala manualmente. Una marca del selector de escala corresponde a 0,1 mm de carrera.
La mesa de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
La mesa de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.