Mesa De Elevación
c. indicador posic. elec.
aluminio
- Para el posicionamiento en vertical de componentes y módulos
- Con precisión del indicador de 0,01 y pantalla LCD grande
- Capacidad de elevación de hasta 700 N
- El diseño modular ofrece sencillas posibilidades de combinación
- Husillo autobloqueante
705,67 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa De Elevación
Versión 1
c. indicador posic. elec.
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
B=Anchura
46
H=Altura
32
L=Longitud
179
S=Carrera
8
B1
36
B3
33
Clase de mercancía peligrosa
clase de mercancía peligrosa 9
D
26
D1
23
D3
8
D4
M04
D5
4
F1 (N)
80
F2 (N)
100
H1
29
H2
27
H3
23
H4
14
H5
6
H6
31
H7
52
L1
120
L2
108
L3
36
L4
12
L5
8,5
L6
29,4
Mx (Nm)
2,5
My (Nm)
2,5
Mz (Nm)
5
N° UN
3091
Descripción
Material
Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Columnas guía de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión
Juego de inversión de la guía menor que 0,05 mm. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.
Indicación
Para posicionar en vertical componentes y módulos de todo tipo (p. ej. topes, sensores, interruptores de fin de carrera, mesas, cámaras, módulos completos, etc.). Indicador de posicionamiento electrónico con precisión de 0,01 mm y pantalla LCD grande. Los ajustes de Reinicio, Medida incremental y Offset pueden realizarse a través del teclado.
La vida útil de la pila es de 2 años. La pila puede cambiarse de forma rápida y fácil.
La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo.
Gracias al diseño modular la mesa elevadora se puede combinar fácilmente en su tamaño respectivo con mesas de posicionamiento, mesas en cruz y otros accesorios.
La vida útil de la pila es de 2 años. La pila puede cambiarse de forma rápida y fácil.
La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo.
Gracias al diseño modular la mesa elevadora se puede combinar fácilmente en su tamaño respectivo con mesas de posicionamiento, mesas en cruz y otros accesorios.
Indicación sobre el dibujo
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) arriba (estándar)
b) derecha
c) abajo para 21142-25 no es posible
d) izquierda
a) arriba (estándar)
b) derecha
c) abajo para 21142-25 no es posible
d) izquierda
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.