Mesa Redonda De Posicionamiento
aluminio
- El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final
- Husillo autobloqueante y endurecido
- El diseño modular ofrece sencillas posibilidades de combinación
- Sin mantenimiento
356,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Mesa Redonda De Posicionamiento
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero
D2=Diámetro exterior
54
H=Altura
30
D
26
D1
23
D3
36
D4
10
D5
M04X6
D6
4
F1 (N)
500
F2 (N)
500
F3 (N)
200
H1
14
H2
9
H3
6
L
56
L1
17
L2
29
L3
36
M1 Nm
3
Descripción
Material
Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio anodizado.
Husillo de acero templado por cementación.
Alojamiento del husillo del cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Husillo de acero templado por cementación.
Alojamiento del husillo del cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Versión
Juego radial del eje de giro < 0,015 mm.
Juego axial del eje de giro < 0,02 mm.
Precisión de repetición < 0,05°.
Husillo autobloqueante.
Juego axial del eje de giro < 0,02 mm.
Precisión de repetición < 0,05°.
Husillo autobloqueante.
Indicación
El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final.
La escala de graduación consta de 10 marcas.
Relación de transmisión:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
La mesa redonda de posicionamiento, de diseño modular, se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
La escala de graduación consta de 10 marcas.
Relación de transmisión:
21160-08 = 50:1
21160-12 = 55:1
21160-25 = 50:1
La mesa redonda de posicionamiento, de diseño modular, se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Indicación sobre el dibujo
Todos los avellanados según DIN 74-Bm (D6)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.