text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Ángulo De Giro
Material del cuerpo de bas
aluminio
H=Altura
22
B
7
D
6
D1
3,3
D2
M03
D3
M03
H1
11
H2
6
L
29
L1
22

Descripción

Material
Aleación de aluminio.
Versión
Fresado y anodizado.
Indicación
El ángulo de giro se puede montar en la mesa redonda de posicionamiento para ofrecer otras posibilidades de montaje.
Adecuado para 21160 en cualquier tamaño.
Indicación sobre el dibujo
1) D3 para tornillo de cabeza cilíndrica ISO 4762
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem