Vástago Articulado
ángulo de giro 30°
aluminio
- Equipado con cabeza esférica
- Se puede girar 360º sobre el propio eje
- Adecuado para diversos sistemas de posicionamiento
88,77 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Vástago Articulado
Versión 1
ángulo de giro 30°
Versión 2
con sujeción
Material del cuerpo de bas
aluminio
D=Diámetro exterior
29
H=Altura
25
MA=Par de apriete
1,11
A
19
D1
10
D2
22
D3
M03
D4
3
F (N)
300
H1
11
H2
5,5
M Nm
3
T
3,5
Descripción
Material
Aleación de aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
Adecuado para 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 y 21180.
Indicación sobre el dibujo
Todos los (9x) avellanados según DIN 974-1 (D4),
todas las (9x) tuercas DIN 934 M (D4)
Al extraer las tuercas apretando, se obtienen avellanados para los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior.
De este modo, las dos variantes de fijación son posibles.
1) Tornillo de sujeción D3 (2x)
todas las (9x) tuercas DIN 934 M (D4)
Al extraer las tuercas apretando, se obtienen avellanados para los tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior.
De este modo, las dos variantes de fijación son posibles.
1) Tornillo de sujeción D3 (2x)
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.