Placa De Base
aluminio
- Adecuado para diversos sistemas de posicionamiento
45,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Placa De Base
Material del cuerpo de bas
aluminio
B=Anchura
29
H=Altura
6
L=Longitud
70
B1
22
D
3
H1
5
L1
62
L2
54
L3
44
L4
22
Descripción
Material
Aleación de aluminio.
Versión
Anodizado.
Indicación
Adecuado para 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 y 21190 en cualquier tamaño.
Indicación sobre el dibujo
Todos los avellanados según DIN 974-1 (D),
todas las perforaciones roscadas M (D).
todas las perforaciones roscadas M (D).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.