Ángulo De Montaje
aluminio
- Para el montaje de componentes en el ángulo de 45° y 90°
- Adecuado para diversos sistemas de posicionamiento
44,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Ángulo De Montaje
Material del cuerpo de bas
aluminio
L=Longitud
40
B
8
B1
6
B2
4,5
B3
3,3
L1
22
L2
14,5
L3
8
S
3
Descripción
Material
Aleación de aluminio.
Versión
Fresado y anodizado.
Indicación
Adecuado para 21100, 21102, 21120, 21122, 21150, 21160, 21162 y 21180 en cualquier tamaño.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.