text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Carro Guía
Tamaño
15
Versión 1
drylin® t
Versión 2
rodamiento fijo estándar
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
Iglidur®
D1=Para tornillo DIN 912
M04
L=Longitud
74
A
38
A1
30
B
47
B1
16
C0(-Y) kN
4
C0Y kN
4
C0Z kN
2
C1
9
D
M05
H
24
H1
4
H3
16
L1
50
M0X Nm
32
M0Y Nm
25
M0Z Nm
25

Descripción

Material

Carro de deslizamiento con cuerpo base de perfil extruido EN AW-6060.
Elementos corredizos sin mantenimiento, cojinete de deslizamiento de iglidur® J.
Cubierta de plástico.

Versión
Recubrimiento de Eloxal E6/EV1. Plástico negro.
Indicación

La inercia reducida permite un alto grado de aceleración y velocidades extremas a corto plazo de hasta 30 m/s. Las guías de deslizamiento lineales DryLin® T son resistentes a la suciedad y resistentes a la corrosión. No precisan mantenimiento, y son ajustables y silenciosas. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Utilizar preferentemente en tecnología de alimentos, tecnología médica y tecnología de salas limpias, pues no se desprenden lubricantes.
La sujeción manual está pensada para tareas sencillas. El comportamiento de deformación del plástico sujeto hace que la fuerza de sujeción vaya cediendo con el tiempo (hasta el 70 %). Por este motivo, no se deben sujetar piezas relevantes para la seguridad.
Carriles guía adecuados, ver 21200.

Indicación sobre el dibujo
1) Sujeción manual
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron