Carril Guía
drylin® t
aluminio
- Carril de aluminio con buena conductividad térmica
- El carril de aluminio solo se calienta perceptiblemente a velocidades constantes muy altas
- Recubierto con Eloxal duro, 500 HV
- Longitud según las necesidades del cliente
294,68 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Guía
Tamaño
15
Versión 1
drylin® t
Material del cuerpo de bas
aluminio
D=Para tornillo DIN 912
M04
L2=Distancia entre las perfora
30
L=Longitud
3960
B
22
B1
15
H
15,5
H1
10
L máx.
3960
L1
60
Tipo
L máx.
Descripción
Material
Perfil extruido EN AW-6060.
Versión
Recubierto con Eloxal duro, 50 µm. Dureza de 500 HV.
Indicación
El carril de aluminio presenta una buena conductividad térmica y solo se calienta con el valor nominal a velocidades muy altas y constantes.
** Indicar la longitud L2 = 20 mm.
* Indicar la longitud L = 500 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.
** Indicar la longitud L2 = 20 mm.
* Indicar la longitud L = 500 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.