Carro Guía
drylin® t
aluminio
- Sin mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión
- Los elementos corredizos son resistentes al desgaste e intercambiables
- Carril guía recubierto con Eloxal duro, 500 HV
16,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carro Guía
Tamaño
9
Versión 1
drylin® t
Versión 2
rodamiento fijo estándar
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
Iglidur®
L3=Longitud
29
A
15
A1
13
B
20
B2
5,5
C0(-Y) N
480
C0Y (N)
480
C0Z (N)
240
D
M02
D1
4,4
H
10
H1
1,7
H4
7,2
L4
18
M0X Nm
3,4
M0Y Nm
1,8
M0Z Nm
1,8
Descripción
Material
Carro de deslizamiento con cuerpo base de cinc, elementos corredizos de iglidur® J.
Indicación
Las guías lineales en miniatura no precisan de ningún tipo de mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión. Los elementos corredizos de iglidur® J son resistentes al desgaste e intercambiables. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Una ventaja fundamental de estas guías lineales en miniatura son sus pequeñas medidas estructurales.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.