Carro Guía
rodamiento fijo
cinc
- Sin mantenimiento y resistentes a la corrosión
- Peso reducido
- Posibilidad de velocidades y aceleraciones elevadas
- Resistente al polvo
- Apto para funcionamiento sin engrase
11,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carro Guía
Versión 1
rodamiento fijo
Material del cuerpo de bas
cinc
Material del componente
Iglidur®
Marcas denominativas NLM
Drylin® N
Descripción
Material
Cuerpo base del carro de cinc,
cojinete de deslizamiento de plástico iglidur® J.
Carriles de aluminio anodizado.
Versión
Cuerpo base cromado. Carriles guía de colores naturales anodizados.
Indicación
Las guías de deslizamiento en miniatura no precisan mantenimiento y son resistentes a la corrosión. Su peso reducido permite un alto grado de velocidad y aceleración. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Las guías de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.
** Indicar la longitud L2 = 30 mm.
* Indicar la longitud L = 1000 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.
Las guías de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.
** Indicar la longitud L2 = 30 mm.
* Indicar la longitud L = 1000 mm.
Posibilidad de indicar las longitudes L2 y L solo con mm enteros.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.