Carro De Deslizamiento
drylin® w
cinc
- Apto para carriles individuales o dobles
- Sin mantenimiento y resistentes a la corrosión
- Resistente a la suciedad
- Marcha muy silenciosa
- Valores de fricción reducidos en funcionamiento sin engrase
5,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carro De Deslizamiento
Tamaño
6
Versión 1
drylin® w
Versión 2
rodamiento fijo estándar
Material del cuerpo de bas
cinc
Material del componente
Iglidur®
L=Longitud
19
A
10
A1
7,5
B
18
B1
12
C0(-Z) kN
0,14
C0Y kN
0,42
C0Z kN
0,42
D
5
D1
M04
D2
7
H
14
H1
7,5
H2
2
Descripción
Material
Fundición inyectada de cinc.
Cojinete de deslizamiento de iglidur® J.
Versión
Cromado.
Indicación
Los carros de deslizamiento DryLin® W son resistentes a la corrosión y no precisan mantenimiento. Gracias al abandono de la lubricación, el sistema se hace extremadamente resistente a la suciedad. Valores de fricción reducidos en funcionamiento sin engrase y marcha muy silenciosa. Apto para carriles individuales o dobles. Velocidades de hasta 15 m/s.
Temperatura de aplicación de -40 °C a 90 °C máx.
Accesorios
Carriles guía 21240.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.