Carro Guía
drylin® w
aluminio
- Sin mantenimiento y resistentes a la corrosión
- Resistente a la suciedad
- Marcha muy silenciosa
- Posibilidad de altos pares adicionales
- Valores de fricción reducidos en funcionamiento sin engrase
42,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carro Guía
Tamaño
6
Versión 1
drylin® w
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
cinc
L=Longitud
60
A
45
A1
51
A2
31
B
30
B1
54
C
19
C0(-Y) kN
1,68
C0Y kN
1,68
C0Z kN
1,68
C1
18
D
5
D1
M04
H
18
H1
7,5
H2
2
H3
4
M0X Nm
25
M0Y Nm
34
M0Z Nm
34
Descripción
Material
Carro de deslizamiento de fundición inyectada de cinc.
Placa de montaje de aluminio.
Cojinete de deslizamiento de iglidur® J.
Versión
Carro de deslizamiento cromado.
Placa de montaje anodizada.
Placa de montaje anodizada.
Indicación
Los carros guía DryLin® W son resistentes a la corrosión y no precisan mantenimiento. Gracias al abandono de la lubricación, el sistema se hace extremadamente resistente a la suciedad. Valores de fricción reducidos en funcionamiento sin engrase y marcha muy silenciosa. La estructura ancha y plana permite altos pares adicionales. Velocidades de hasta 15 m/s.
Temperatura de aplicación de -40 °C a 90 °C máx.
Accesorios
Carriles guía dobles 21240.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.