text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Elemento De Sujeción
Versión 1
para cojinete de deslizamiento de mesa redonda
Material del cuerpo de bas
aluminio
D=Diámetro exterior
100
H=Altura
8
ID=Adecuado para
21245-01-1110030
K1=Para tornillo
Ø 4,5
D1
91
E
60°
E2
45°
H1
3,2

Descripción

Material
Elemento de sujeción de acero. Tornillo de sujeción de latón.
Versión
Elemento de sujeción de acabado natural.
Indicación
Elemento de sujeción para el atornillamiento en el anillo exterior del cojinete de deslizamiento de mesa redonda 21245-01. Con par de apriete de 1 Nm es posible un par de retención de 10 Nm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron