Cojinete De Deslizamiento De Mesa Redonda
aluminio
- Peso reducido
- Marcha sin lubricantes ni mantenimiento
- Montaje sencillo
- Alta resistencia al desgaste
- Para cargas elevadas y elevada rigidez
68,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Cojinete De Deslizamiento De Mesa Redonda
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
plástico
D=Diámetro exterior
80
H=Altura
16
K1=Para tornillo
DIN 7984 M5
K2=Para tuerca
ISO 4035 M5
MK=Momento de vuelco máx. nm
60
T1=Capacidad de carga axial es
13000
T2=Capacidad de carga axial di
4000
T3=Capacidad de carga radial e
2000
T4=Capacidad de carga radial d
500
n=Límite de revoluciones máx.
250
D1
70
D2
60
D3
31
D4
20
D5
4,5
E1
6X60°
E2
6X60°
H1
5
Descripción
Material
Anillo exterior de aluminio.
Anillo interior material para cojinete de deslizamiento de plástico Iglidur® J.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable A2.
Anillo interior material para cojinete de deslizamiento de plástico Iglidur® J.
Tornillos y tuercas de acero inoxidable A2.
Versión
Anillo exterior anodizado.
Indicación
Cojinete de deslizamiento de mesa redonda con peso especialmente reducido. El anillo interior está compuesto de un material para cojinete de deslizamiento de alto rendimiento. Entremedias está encapsulado el anillo exterior de aluminio anodizado. Esta combinación de materiales garantiza una marcha sin mantenimiento y absolutamente sin engrase.
Montaje sencillo.
Alta resistencia al desgaste.
Para cargas elevadas, elevada rigidez.
Montaje sencillo.
Alta resistencia al desgaste.
Para cargas elevadas, elevada rigidez.
Rango de temperatura
-50 °C a +90 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.