Unidad Lineal
con cojinete de deslizamiento
aluminio
- Unidad lineal para desplazar y posicionar linealmente.
- Alojamiento de momentos altos.
- Montaje sin deformaciones.
- Alta rigidez y sin holguras del carro guía.
- Rosca a la derecha
474,58 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Unidad Lineal
Versión 1
con cojinete de deslizamiento
Versión 2
rosca a la derecha
Material del cuerpo de bas
aluminio
Material del componente
acero inoxidable
B=Anchura
130
G2=Rosca
M06
H=Altura
54
L=Longitud
300
Para=Husillo
TR 14X3
S=Carrera
150
D1
8
D2
30H8
D3
30
D4
7
D5
11
G1
M06
G2
M06
H1
27
H2
52
H3
2
L1
50
L2
26
L3
50
M1
40X30
M2
114,5
M3
70
M4
42
P1
2X2X20
Descripción
Material
Carcasa de aluminio.
Tubo de precisión de acero inoxidable niquelado.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Tubo de precisión de acero inoxidable niquelado.
Husillo roscado trapezoidal de acero.
Indicación
Las unidades lineales de doble tubo se pueden accionar manual o eléctricamente. Debido a la duración de conexión reducida las unidades se pueden ajustar varias veces al día con velocidad baja y con una alta estabilidad. Posibilidad de ajuste de la anchura, de la longitud y de la altura.
Datos técnicos
Tiempo de funcionamiento: S3, 30 % (en 60 min.)
Rango de temperatura
Rango de temperatura 0 °C a +60 °C
A petición
Otras longitudes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.