Carro Guía Con Rodillos
rodamiento fijo
acero
- Rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente
- Con rascador de poliamida contra la suciedad
- Ajustable sin juego o con una tensión previa deseada
- Extremadamente silencioso
- Elevadas velocidades de desplazamiento
116,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carro Guía Con Rodillos
Tamaño
18
Versión 1
rodamiento fijo
Material del cuerpo de bas
acero
C=C dinámico N
1530
L=Longitud
76
A1
20
B
9,5
B1
18
B2
14
C0Y (N)
820
C0Z (N)
260
D
M05
E
20
H
15
H1
5,7
L1
60
Mx (Nm)
1,5
My (Nm)
4,7
Mz (Nm)
8,2
Descripción
Material
Barra de acero.
Rascador de poliamida modificada.
Rodillos de acero 1.3505.
Rascador de poliamida modificada.
Rodillos de acero 1.3505.
Versión
Barra cincada.
Indicación
Carro guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y rascadores de poliamida que protegen las vías contra la suciedad.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).
Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).
Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
A petición
Carros guía sobre rodillos con 4 o 5 rodillos.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.