Carril Telescópico
con extensión parcial a los dos lados
acero
cincado
- Extensión en las dos direcciones
- Marcha ligera
- Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Unidad de venta
42,68 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Versión 1
con extensión parcial a los dos lados
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
9,5
Fp=Capacidad de carga por par
35
H=Altura
35,3
L=Longitud
305
S=Carrera
221,5
A
28,9
A1
111
A3
136,4
A4
247,7
A5
276,1
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
MM3509
DZ2002-0012-2
Montaje
montaje sobre superficie
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Material de fijación incluido.
Material de fijación incluido.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión parcial a los dos lados, la carrera es menor que la longitud de montaje. Se trata de una solución económica para reducir la fricción y aumentar la estabilidad en cajones o similares. Enclavamiento en la posición central. Las uniones atornilladas laterales situadas en el carril interior se sustituyen por escuadras de apoyo. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 50.000 ciclos.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas
Extensión en las dos direcciones
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.