Carril Telescópico
extensión parcial
acero
cincado
- Enclavamiento en la posición cerrada
- Reducida altura del carril
- Marcha ligera
Unidad de venta
46,94 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Versión 1
extensión parcial
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
12,7
Fp=Capacidad de carga por par
12
H=Altura
26,3
L=Longitud
150
S=Carrera
147,5
A
26
A1
78
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
MM3509
DZ2601-0015
Montaje
montaje lateral
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición cerrada.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
No apto para montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Ventajas
Enclavamiento en la posición cerrada
Reducida altura de carril
Marcha suave
Reducida altura de carril
Marcha suave
Indicación sobre el dibujo
1) El modelo 21334-10-0300 no tiene agujero de montaje
2) El modelo 21334-10-0400 tiene agujero de montaje
3) El modelo 21334-10-0400 no tiene agujero de montaje
4) El modelo 21334-10-0150 no tiene agujero de montaje
2) El modelo 21334-10-0400 tiene agujero de montaje
3) El modelo 21334-10-0400 no tiene agujero de montaje
4) El modelo 21334-10-0150 no tiene agujero de montaje
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.