Carril Telescópico
extensión parcial
acero
cincado
- Enclavamiento en la posición abierta y cerrada.
- Separación rápida del frente
- Marcha ligera
Unidad de venta
19,57 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Forma
A
Versión 1
extensión parcial
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
12,7
Fp1=Capacidad de carga por par
50
Fp2=Capacidad de carga por par
35
H=Altura
35
L=Longitud
250
S=Carrera
163
A
35
A10
192
A5
96
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
MM3509
DZ2132-0025
Modelo de forma
enclavamiento en posición cerrada
Montaje
montaje lateral
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión parcial, la carrera es menor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición cerrada. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 u 80.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Forma B:
Enclavamiento adicional en la posición abierta.
No apto para el montaje horizontal.
La altura de la cabeza de los tornillos de fijación no debe exceder 2,5 mm de alto porque de lo contrario hay riesgo de colisión con otras partes del carril.
Forma B:
Enclavamiento adicional en la posición abierta.
Ventajas
Enclavamiento en la posición abierta y cerrada
Separación rápida del frente
Marcha suave
Separación rápida del frente
Marcha suave
Indicación sobre el dibujo
1) Los modelos 21334-30-10250 y 21334-30-20250 no tienen agujero de montaje
Accesorios
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos 21335-80
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.