Carril Telescópico
sobre extensión
acero
cincado
- Enclavamiento en la posición cerrada
- Aptitud para el montaje plano
- Marcha ligera
Unidad de venta
47,43 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Versión 1
sobre extensión
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
12,7
Fp=Capacidad de carga por par
68
H=Altura
50,8
L=Longitud
305
S=Carrera
330
A
16
A2
162,1
A3
209,5
A4
235
A5
260,3
A6
222,2
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
MM3509
DZ3301-0012-2
Montaje
montaje lateral
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Material de fijación incluido.
Material de fijación incluido.
Indicación
En los carriles telescópicos con sobre extensión, la carrera es mayor que la longitud de montaje. Enclavamiento en la posición cerrada.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
Ventajas
Enclavamiento en la posición cerrada
Aptitud para el montaje plano
Marcha suave
Aptitud para el montaje plano
Marcha suave
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.