Carril Telescópico
extensión completa
acero
cincado
- Cierre suave
- Marcha ligera
- Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Unidad de venta
85,43 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Versión 1
extensión completa
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
17,5
Fp2=Capacidad de carga por par
45
H=Altura
54
L=Longitud
400
S=Carrera
400,2
A
26
A1
160
A2
192
A5
128
A6
160
A7
288
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
MM3509
DZ5417-0040EC
Montaje
montaje lateral
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Gracias a la amortiguación de entrada, los carriles telescópicos se cierran suavemente sin impacto y se colocan automáticamente en la posición final. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se han determinado con una distancia entre carriles de 450 mm y se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
No apto para el montaje horizontal.
Rango de temperatura
De +10°C a +40°C.
Ventajas
Cierre suave
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.