Carril Telescópico
extensión completa
acero
cincado
- Separación rápida del frente
- Marcha ligera
- Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Unidad de venta
73,51 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Versión 1
extensión completa
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
19,1
Fp=Capacidad de carga por par
90
H=Altura
53,1
L=Longitud
305
S=Carrera
305
A
46,4
A11
225,5
A2
135,4
A3
179,1
A4
204,5
A5
229,9
A8
228,6
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
MM3509
DZ3657-0012-2
Montaje
montaje lateral
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Material de fijación incluido.
Material de fijación incluido.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 10.000 ciclos.
No apto para el montaje horizontal.
Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
No apto para el montaje horizontal.
Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
Ventajas
Separación rápida del frente
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Marcha suave
Alta estabilidad lateral por una guía exacta
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.