Carril Telescópico
extensión completa
acero
cincado
- Enclavamiento en la posición cerrada
- Separación rápida del frente
- Aptitud para el montaje plano
Unidad de venta
78,94 € / ud.
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Carril Telescópico
Versión 1
extensión completa
Tipo de producto
estándar
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
cincado
B=Anchura
19,1
Fp=Capacidad de carga por par
140
H=Altura
70,8
L=Longitud
304,8
S=Carrera
304,8
A
31,8
A13
179,4
A14
198,5
A3
184,2
A4
200,2
A5
241,3
Clase de embalaje
1 unidad = 1 par
MM3509
DZ7957-0012-2
Montaje
montaje lateral
Descripción
Material
Carriles de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Jaulas de bolas de acero.
Bolas de acero.
Versión
Carriles cincados.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Jaulas de bolas cincadas.
Bolas endurecidas.
Indicación de pedido
Venta por pares.
Indicación
En los carriles telescópicos con extensión completa, la carrera es más o menos igual que la longitud de montaje, con lo que se garantiza mayor comodidad y accesibilidad. Enclavamiento en la posición cerrada. Accionando la palanca de desbloqueo se puede extraer fácilmente el cajón y retirarlo de la guía. La capacidad de carga dinámica de los carriles telescópicos indica la capacidad de carga máxima de un par de carriles telescópicos montados en vertical cuando se utiliza el recorrido de extensión completo. Las capacidades de carga indicadas se refieren al valor máximo con 80.000 ciclos.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
En caso de montaje horizontal, la capacidad de carga es un 75 % menor.
Idoneidad para una distancia entre carriles de hasta 1.000 mm.
Rango de temperatura
-20 °C - +70 °C.
Ventajas
Enclavamiento en posición cerrada
Separación rápida del frente
Aptitud para el montaje plano
Separación rápida del frente
Aptitud para el montaje plano
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.